系统参考
Raptor - 针对不同生产要求的创新模块化系统
系统解决方案 | 机械和设备工程
          Task & Solution
        
Raptor 采用定制设计,提高了运动学领域的刚性、动态和精度,从而确保了相应的加工质量。Raptor 结合了现代工业机器人技术的优势和固定式数控技术的精度,在效率和适应性方面树立了新的标准。完全模块化的系统可以灵活扩展和定制,以满足广泛的生产要求。最先进的驱动、齿轮和控制技术保证了最高的加工可靠性和性能。该加工单元专为加工木材、轻质结构、纤维复合材料、塑料和轻金属材料而开发,可精确加工复杂轮廓并应用于增材制造工艺。与同类龙门机床相比,它能以更快、更精确和更节省空间的方式完成复杂任务,因此有助于提高效率和降低成本。基于机器人的制造单元有一个带两个法兰的多功能头,一个用于快速更换工具的更换接口,以及内部电气、流体和气动能量传输以及数据和信号技术。
点击此处了解更多信息:机器人辅助生产单元 Raptor - Zimmer Group